耐薬品ねじ /ねじ・部品:ナット
薬品や溶剤に対して高い耐性を持つ材質で作られたねじです。
一般的な金属ねじは、薬品によって腐食や溶解を起こす場合がありますが、耐薬品ねじは、特殊な材質やコーティングによって防止することができます。
耐薬品ねじには、樹脂、セラミック、チタン、インコネル、ハステロイ、タンタル、タングステンなどの種類があります。
それぞれの材質には、異なる薬品に対する耐性があります。使用環境に応じて適切なものをご使用いただけるよう様々なラインアップがあります。
>>耐薬品ねじの耐薬品性
*1 :INCONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*2 :MONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*3 :Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
*4 :MAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*5 :RENYTMはグローバルポリアセタール株式会社の商標です。
*6 :VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
※本図はイメージです。耐薬品性は使用条件により変化します。実際の使用環境でご使用いただけるか十分ご確認ください。
選定条件
- ねじ・部品を選ぶナット
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂六角ナット(PVDF) | 樹脂六角ナット(PP) | 樹脂六角ナット(PEEK) | 樹脂六角ナット(PEEK / インチねじ) | 樹脂六角ナット(PPS) | 樹脂蝶ナット(POM) | 樹脂六角袋ナット(POM) | ||
| 品番 | SPV-N1 | SPP-N | SPE-N | SPE-N(INCH) | SPS-N | SPO-YN | SPO-CN | ||
| 特長 | 耐薬品性 | 耐薬品 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
耐熱 耐薬品 |
耐薬品性 | 耐薬品性 | ||
| 価格(税別) | 1,270円~ | 650円~ | 860円~ | 1,070円~ | 620円~ | 220円~ | 180円~ | ||
| 材質 | PVDF | PP | PEEK | PEEK | PPS | ポリアセタール | ポリアセタール | ||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ねじの呼び | M3 ~ M12 | M4 ~ M12 | M2 ~ M12 | No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC | M2 ~ M12 | M4 ~ M8 | M3 ~ M8 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SPV-M10-N1 SPV-M12-N1 SPV-M3-N1 SPV-M4-N1 SPV-M5-N1 SPV-M6-N1 SPV-M8-N1 | SPP-M10-N SPP-M12-N SPP-M4-N SPP-M5-N SPP-M6-N SPP-M8-N | SPE-M10-N SPE-M12-N SPE-M2.6-N SPE-M2-N SPE-M3-N SPE-M4-N SPE-M5-N SPE-M6-N SPE-M8-N | SPE-#10-24-N SPE-#10-32-N SPE-#4-40-N SPE-#6-32-N SPE-#8-32-N SPE-1/4-20-N | SPS-M10-N SPS-M12-N SPS-M2.6-N SPS-M2-N SPS-M3-N SPS-M4-N SPS-M5-N SPS-M6-N SPS-M8-N | SPO-M4-YN SPO-M5-YN SPO-M6-YN SPO-M8-YN | SPO-M3-CN SPO-M4-CN SPO-M5-CN SPO-M6-CN SPO-M8-CN |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)