寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M2-N | M2 | 0.4 | 4 | 1.6 | 20 | 0.026 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M2.6-N | M2.6 | 0.45 | 5 | 2 | 20 | 0.05 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-N | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 20 | 0.07 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-N | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 20 | 0.17 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 20 | 0.25 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-N | M6 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0.52 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-N | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 10 | 1.2 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M10-N | M10 | 1.5 | 17 | 8 | 5 | 2.4 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M12-N | M12 | 1.75 | 19 | 10 | 5 | 3.5 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPS-N/SPS-W | |
|---|---|
| 本体 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶)(ガラス繊維40%) |
| 耐熱温度*1 | 200℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性