単位 : mm
| 品番 | 適用スタッド径 | G | フレーム厚み範囲 Q | X | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-004-915-010 | 6.3 | 2.4 | 2.8-3.25 | 3.7 | 1.9 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
●リテーナを使用しないときは、G=1.3mmです。
●カップ・スプリングを使用するときはTMTに2.3mm加算してください。
●Southco社の試験値であり、保証値ではありません
D1-004-915-010の材質・仕上げ
| D1 | |
|---|---|
| リセプタクル本体 | プラスティック |
| 使用可能温度 | -40~90℃ |
D1-004-915-010の特長
- 上面からはめ込むリセプタクル。
- コンパクト設計。
- 角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
取りつけ穴寸法

スタッドの選定
ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。
TMT・適用スタッド
単位 : mm
| TMT ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。 |
最大荷重(N)*1 | 適用スタッド品番 | スタッド径 | |
|---|---|---|---|---|
| マイナス溝 D1-SS |
ウイング D1-SW |
|||
| 4.13-5.39 | 160 | D1-004-045-030 | D1-125-045-030 | 6.3 |
| 5.4-6.66 | D1-004-050-030 | D1-125-050-030 | ||
| 6.67-7.93 | D1-004-055-030 | D1-125-055-030 | ||
| 7.94-9.2 | D1-004-060-030 | D1-125-060-030 | ||
| 9.21-10.47 | D1-004-065-030 | D1-125-065-030 | ||
| 10.48-11.74 | D1-004-070-030 | D1-125-070-030 | ||
| 11.75-13.01 | D1-004-075-030 | D1-125-075-030 | ||
| 13.02-14.28 | D1-004-080-030 | D1-125-080-030 | ||
| 14.29-15.55 | D1-004-085-030 | D1-125-085-030 | ||
| 15.56-16.82 | D1-004-090-030 | D1-125-090-030 | ||
| 16.83-18.09 | D1-004-095-030 | D1-125-095-030 | ||
| 18.1-19.36 | D1-004-100-030 | D1-125-100-030 | ||
*1: 試験値であり、保証値ではありません。
構造

リセプタクルの取りつけ方法
リセプタクルをつぎのようにフレームにはめ込んでください。






