正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
品番 | 適用スタッド径 | A | B | H | E | F | J | G | フレーム厚み範囲Q | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8-339-300-121 | 9 | 30 | 30.8 | 10.7 | 10 | 14 | 13 | 2.1 | 0.7-3.2 | 11.7 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
●カップ・スプリングを使用するときはTMTに2mm加算してください。カップ・スプリングが利用できるのは適用スタッド径6mmのリセプタクルのみです。
●フレームの厚み(Q寸法)が3.2mm未満のときのリセプタクル品番はD8-339-300-121、3.2mm以上のときはD8-339-301-121となります。
D8-339-300-121の材質・仕上げ
D8 | |
---|---|
リセプタクル本体 | ばね鋼 防錆コーティング |
D8-339-300-121の特長
- フレームに横からはめ込むリセプタクル。
- 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
取りつけ穴寸法
スタッドの選定
ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。TMT・適用スタッド
単位 : mm
TMT ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。 |
品番 | 最大荷重 (N) |
適用スタッド品番 | スタッド径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイナス溝 D8-SSD8-SS-CRD8-SS-S |
ベイル D8-SBD8-SB-CR |
ウイング D8-SWD8-SW-CR |
プラス溝 D8-SHD8-SH-CR |
||||
1.5-2.4 | D8-334-300-121 | 133 | D8-314-108 | D8-314-408 | D8-314-708 | 4 | |
2.5-3.4 | D8-314-109 | D8-314-409 | D8-314-3009 | D8-314-709 | |||
3.5-4.4 | D8-314-110 | D8-314-410 | D8-314-3010 | D8-314-710 | |||
4.5-5.4 | D8-314-111 | D8-314-411 | D8-314-3011 | D8-314-711 | |||
5.5-6.4 | D8-314-112 | D8-314-412 | D8-314-3012 | D8-314-712 | |||
6.5-7.4 | D8-314-113 | D8-314-413 | D8-314-3013 | D8-314-713 | |||
7.5-8.4 | D8-314-114 | D8-314-414 | D8-314-3014 | D8-314-714 | |||
8.5-9.4 | D8-314-115 | D8-314-415 | D8-314-3015 | D8-314-715 | |||
9.5-10.4 | D8-314-116 | D8-314-416 | |||||
10.5-11.4 | D8-314-117 | D8-314-417 | |||||
11.5-12.4 | D8-314-118 | D8-314-418 | |||||
12.5-13.4 | D8-314-119 | D8-314-419 | |||||
13.5-14.4 | D8-314-120 | D8-314-420 | |||||
1.5-2.4 | D8-336-300-121 | 222 | D8-316-109 | D8-316-409 | 6 | ||
2.5-3.4 | D8-316-110 | D8-316-410 | D8-316-3010 | D8-316-710 | |||
3.5-4.4 | D8-316-111 | D8-316-411 | D8-316-3011 | D8-316-711 | |||
4.5-5.4 | D8-316-112 | D8-316-412 | D8-316-3012 | D8-316-712 | |||
5.5-6.4 | D8-316-113 | D8-316-413 | D8-316-3013 | D8-316-713 | |||
6.5-7.4 | D8-316-114 | D8-316-414 | D8-316-3014 | D8-316-714 | |||
7.5-8.4 | D8-316-115 | D8-316-415 | D8-316-3015 | D8-316-715 | |||
8.5-9.4 | D8-316-116 | D8-316-416 | D8-316-3016 | D8-316-716 | |||
9.5-10.4 | D8-316-117 | D8-316-417 | D8-316-3017 | D8-316-717 | |||
10.5-11.4 | D8-316-118 | D8-316-418 | D8-316-3018 | D8-316-718 | |||
11.5-12.4 | D8-316-119 | D8-316-419 | |||||
12.5-13.4 | D8-316-120 | D8-316-420 | |||||
13.5-14.4 | D8-316-121 | D8-316-421 | |||||
14.5-15.4 | D8-316-122 | D8-316-422 | |||||
15.5-16.4 | D8-316-123 | D8-316-423 | |||||
16.5-17.4 | D8-316-124 | D8-316-424 | |||||
17.5-18.4 | D8-316-125 | D8-316-425 | |||||
3.0-3.9 | D8-339-30*-121*1 | 271 | D8-319-111 | 9 | |||
4.0-4.9 | D8-319-112 | ||||||
5.0-5.9 | D8-319-113 | ||||||
6.0-6.9 | D8-319-114 | ||||||
7.0-7.9 | D8-319-115 | ||||||
8.0-8.9 | D8-319-116 | ||||||
9.0-9.9 | D8-319-117 | ||||||
10.0-10.9 | D8-319-118 | ||||||
11.0-11.9 | D8-319-119 | ||||||
12.0-12.9 | D8-319-120 | ||||||
13.0-13.9 | D8-319-121 | ||||||
14.0-14.9 | D8-319-122 | ||||||
15.0-15.9 | D8-319-123 | ||||||
16.0-16.9 | D8-319-124 | ||||||
17.0-17.9 | D8-319-125 |
*1: フレームの厚み(Q寸法)が3.2mm未満の場合のリセプタクル品番はD8-339-300-121、3.2mm以上の場合はD8-339-301-121となります。