• 特殊ねじ
  • インチねじ・インチボルト(ユニファイ)

SNBS-#4-40

六角穴付きボタンボルト(インチねじ)

Socket Button Head Cap Screw / Inch Thread

形状図

SNBS(INCH)六角穴付きボタンボルト(インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

♯ねじの呼び
すべて
No.4-40UNC
L
すべて
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNBS-#4-40-3/16 No.4-40UNC 3/16 0.213 0.059 1/16 10 0.35 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#4-40-1/4 No.4-40UNC 1/4 0.213 0.059 1/16 10 0.41 780 858 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#4-40-5/16 No.4-40UNC 5/16 0.213 0.059 1/16 10 0.47 790 869 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#4-40-3/8 No.4-40UNC 3/8 0.213 0.059 1/16 10 0.53 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#4-40-1/2 No.4-40UNC 1/2 0.213 0.059 1/16 10 0.65 860 946 CAD カート カート 在庫品

●各寸法表記はインチです。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNBS(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

インチねじ仕様の機器・装置

特長

  • インチねじの六角穴付きボタンボルト。
  • ANSI B18.3に準処しています。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)

SNBS(INCH)六角穴付きボタンボルト(インチねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インチねじ・インチボルト(ユニファイ)を他の条件で探す

SNBS(INCH)にはこのような商品があります

インチねじ・インチボルト(ユニファイ)にはこのような商品があります