寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS-#6-32-1/4 | No.6-32UNC | 1/4 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 0.67 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-5/16 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 0.77 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 0.86 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 1 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 1.2 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#6-32-3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 0.262 | 0.073 | 5/64 | 10 | 1.4 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNBS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
インチねじ仕様の機器・装置特長
- インチねじの六角穴付きボタンボルト。
- ANSI B18.3に準処しています。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)
- 寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。⇒たとえばこんなねじが作れます
/13336_1.jpg?upd=20230829102822)

/13332_1.jpg?upd=20230829102822)
/13331_1.jpg?upd=20230829102822&awscf_publishdate=2026-04-30 10:34)
/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-04-30 10:34)
/14306_1.jpg?upd=20260106101952&awscf_publishdate=2026-04-30 10:34)
/14306_1.jpg?upd=20260226081541&awscf_publishdate=2026-04-30 10:34)
/14306_1.jpg?upd=20260226081540&awscf_publishdate=2026-04-30 10:34)