• 特殊ねじ
  • 電気絶縁性

SPC-M6-C

樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)

Plastic Socket Head Cap Screws - PC

  • 軽量
  • 電気絶縁性
  • 耐衝撃性
  • 耐候性

形状図

SPC-C樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
10
15
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPC-M6-10-C M6 1 10 10 6 5 1136 1.2 20 0.72 780 858 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-15-C M6 1 15 10 6 5 1136 1.2 20 0.78 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-20-C M6 1 20 10 6 5 1136 1.2 20 0.85 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-25-C M6 1 25 10 6 5 1136 1.2 20 1.2 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-30-C M6 1 30 10 6 5 1136 1.2 20 1.3 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-35-C M6 1 35 10 6 5 1136 1.2 20 1.6 2,080 2,288 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-40-C M6 1 40 10 6 5 1136 1.2 20 1.7 2,220 2,442 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SPC-C
本体 PC(ポリカーボネート)(透明)
耐熱温度*1 115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器

特長

  • PC(ポリカーボネート)製の六角穴付きボルト。
  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

電気絶縁性を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(セラミック)

SPC-Cにはこのような商品があります

電気絶縁性にはこのような商品があります