• 特殊ねじ
  • 電気絶縁性

樹脂六角ナット(PEEK)

Plastic Hex Nuts - PEEK

SPE-N

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

形状図

SPE-N樹脂六角ナット(PEEK)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2.6
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-M2.6-N M2.6 0.45 5 2 20 0.038 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPE-M2-N M2 0.4 4 1.6 20 0.02 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-N M3 0.5 5.5 2.4 20 0.057 860 946 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-N M4 0.7 7 3.2 20 0.13 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-N M5 0.8 8 4 20 0.2 1,520 1,672 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-N M6 1 10 5 10 0.4 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SPE-M8-N M8 1.25 13 6.5 5 0.91 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SPE-M10-N M10 1.5 17 8 5 1.9 3,910 4,301 CAD カート カート 在庫品
SPE-M12-N M12 1.75 19 10 1 3 1,020 1,122 CAD カート - 在庫品
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
材質・仕上げ

SPE-N
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の六角ナット。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

電気絶縁性を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(セラミック)

電気絶縁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります