• 特殊ねじ
  • 電気絶縁性

樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

Plastic Ultra Low Profile Hexalobular Socket Head Screws - PEEK

SPE-SH

  • スペース
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 締めつけ穴破損防止
  • 電気絶縁性
  • 装飾

形状図

SPE-SH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ 穴の番号 No. 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-M3-6-SH M3 0.5 6 6 1.3 SKX-8 8 376 0.2 20 0.077 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-8-SH M3 0.5 8 6 1.3 SKX-8 8 376 0.2 20 0.09 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-10-SH M3 0.5 10 6 1.3 SKX-8 8 376 0.2 20 0.11 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-12-SH M3 0.5 12 6 1.3 SKX-8 8 376 0.2 20 0.12 1,760 1,936 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-16-SH M3 0.5 16 6 1.3 SKX-8 8 376 0.2 20 0.15 2,580 2,838 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-20-SH M3 0.5 20 6 1.3 SKX-8 8 376 0.2 20 0.18 3,420 3,762 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-6-SH M4 0.7 6 8 1.5 SKX-10 10 713 0.45 20 0.15 2,260 2,486 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-8-SH M4 0.7 8 8 1.5 SKX-10 10 713 0.45 20 0.18 2,320 2,552 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-10-SH M4 0.7 10 8 1.5 SKX-10 10 713 0.45 20 0.2 2,460 2,706 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-12-SH M4 0.7 12 8 1.5 SKX-10 10 713 0.45 20 0.23 2,740 3,014 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-16-SH M4 0.7 16 8 1.5 SKX-10 10 713 0.45 20 0.26 3,280 3,608 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-20-SH M4 0.7 20 8 1.5 SKX-10 10 713 0.45 20 0.32 3,420 3,762 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-25-SH M4 0.7 25 8 1.5 SKX-10 10 713 0.45 20 0.37 4,760 5,236 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-6-SH M5 0.8 6 9 1.5 SKX-15 15 1200 0.81 20 0.22 3,840 4,224 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-8-SH M5 0.8 8 9 1.5 SKX-15 15 1200 0.81 20 0.26 3,840 4,224 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-10-SH M5 0.8 10 9 1.5 SKX-15 15 1200 0.81 20 0.29 3,840 4,224 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-12-SH M5 0.8 12 9 1.5 SKX-15 15 1200 0.81 20 0.34 4,760 5,236 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-16-SH M5 0.8 16 9 1.5 SKX-15 15 1200 0.81 20 0.41 5,080 5,588 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-20-SH M5 0.8 20 9 1.5 SKX-15 15 1200 0.81 20 0.49 5,920 6,512 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-25-SH M5 0.8 25 9 1.5 SKX-15 15 1200 0.81 20 0.59 6,760 7,436 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-30-SH M5 0.8 30 9 1.5 SKX-15 15 1200 0.81 20 0.69 9,320 10,252 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-10-SH M6 1 10 10 1.5 SKX-20 20 1551 1.39 10 0.39 4,040 4,444 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-12-SH M6 1 12 10 1.5 SKX-20 20 1551 1.39 10 0.45 4,040 4,444 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-16-SH M6 1 16 10 1.5 SKX-20 20 1551 1.39 10 0.55 4,040 4,444 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-20-SH M6 1 20 10 1.5 SKX-20 20 1551 1.39 10 0.66 4,660 5,126 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-25-SH M6 1 25 10 1.5 SKX-20 20 1551 1.39 10 0.82 6,130 6,743 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-30-SH M6 1 30 10 1.5 SKX-20 20 1551 1.39 10 0.93 6,990 7,689 CAD カート カート 在庫品
SPE-M6-40-SH M6 1 40 10 1.5 SKX-20 20 1551 1.39 10 1.22 7,160 7,876 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SPE-SH
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナット・ワッシャSPE-NSPE-Wがあります。SPE-NSPE-W

SPE-SH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SPE-SH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SPE-SH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SPE-SH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

SRDマグネットドライバSRD

SPE-SH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

電気絶縁性を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(セラミック)

電気絶縁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります