• 特殊ねじ
  • 電気絶縁性

樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト)

Plastic Socket Head Cap Screws - PEEK GF30

SPEG-C

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 高強度
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性
  • 高比強度

形状図

SPEG-C樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPEG-M3-6-C M3 0.5 6 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.14 850 935 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-8-C M3 0.5 8 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.16 850 935 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-10-C M3 0.5 10 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.18 890 979 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-12-C M3 0.5 12 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.19 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-15-C M3 0.5 15 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.22 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-20-C M3 0.5 20 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.26 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-25-C M3 0.5 25 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.29 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-6-C M4 0.7 6 7 4 3 909 0.64 10 0.29 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-8-C M4 0.7 8 7 4 3 909 0.64 10 0.31 1,210 1,331 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-10-C M4 0.7 10 7 4 3 909 0.64 10 0.34 1,270 1,397 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-12-C M4 0.7 12 7 4 3 909 0.64 10 0.37 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-15-C M4 0.7 15 7 4 3 909 0.64 10 0.41 1,670 1,837 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-20-C M4 0.7 20 7 4 3 909 0.64 10 0.48 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-25-C M4 0.7 25 7 4 3 909 0.64 10 0.60 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-30-C M4 0.7 30 7 4 3 909 0.64 10 0.70 4,170 4,587 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-6-C M5 0.8 6 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.44 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-8-C M5 0.8 8 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.48 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-10-C M5 0.8 10 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.53 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-12-C M5 0.8 12 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.57 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-15-C M5 0.8 15 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.64 2,560 2,816 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-20-C M5 0.8 20 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.73 2,970 3,267 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-25-C M5 0.8 25 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.88 3,400 3,740 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-30-C M5 0.8 30 8.5 5 4 1756 1.45 10 1.01 4,630 5,093 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SPEG-C
本体 PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)
(ガラス繊維30%)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
  • SPEG-Cは、ガラス繊維を含まないPEEK製の六角穴付きボルトSPE-Cと区別するため、ねじ頭部のローレットをなくしています。

SPEG-C樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト)


使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

仕様変更のご案内

継続的なグリーン調達を目的に、樹脂ねじ (PEEK GF30 / 六角穴付きボルト) SPEG-Cの材料を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2024/20240410/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

電気絶縁性を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(セラミック)

電気絶縁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります