寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT-M3-6-H | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 45 | 0.18 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M3-8-H | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 45 | 0.2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M3-10-H | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 45 | 0.23 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M3-12-H | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 45 | 0.25 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M3-16-H | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 45 | 0.3 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M3-20-H | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 45 | 0.35 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M4-8-H | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 79 | 0.41 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M4-10-H | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 79 | 0.45 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 79 | 0.5 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M4-16-H | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 79 | 0.58 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M4-20-H | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 79 | 0.66 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M4-25-H | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 79 | 0.77 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 128 | 0.74 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 128 | 0.8 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M5-16-H | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 3.5 | 128 | 0.94 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 128 | 1.1 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 128 | 1.2 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 128 | 1.4 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 181 | 1.2 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 181 | 1.3 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-16-H | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 181 | 1.5 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 181 | 1.7 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 181 | 1.9 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 181 | 2.1 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-40-H | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 181 | 2.6 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M8-16-H | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 5.5 | 329 | 3 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 329 | 3.4 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 329 | 3.8 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 329 | 4.2 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M8-40-H | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 329 | 5.1 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M8-50-H | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5.5 | 329 | 6 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M10-20-H | M10 | 1.5 | 20 | 17 | 7 | 522 | 6.3 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M10-25-H | M10 | 1.5 | 25 | 17 | 7 | 522 | 7 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M10-30-H | M10 | 1.5 | 30 | 17 | 7 | 522 | 7.7 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M10-40-H | M10 | 1.5 | 40 | 17 | 7 | 522 | 9 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M12-25-H | M12 | 1.75 | 25 | 19 | 8 | 759 | 10 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M12-30-H | M12 | 1.75 | 30 | 19 | 8 | 759 | 11 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M12-40-H | M12 | 1.75 | 40 | 19 | 8 | 759 | 13 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M12-50-H | M12 | 1.75 | 50 | 19 | 8 | 759 | 15 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M12-60-H | M12 | 1.75 | 60 | 19 | 8 | 759 | 17 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPT-H | |
|---|---|
| 本体 | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- PTFE(四ふっ化エチレン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性


/14306_1.jpg?upd=20251201114120&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?upd=20251201114121&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)