寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT-M12-25-H | M12 | 1.75 | 25 | 19 | 8 | 759 | 10 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M12-30-H | M12 | 1.75 | 30 | 19 | 8 | 759 | 11 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M12-40-H | M12 | 1.75 | 40 | 19 | 8 | 759 | 13 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M12-50-H | M12 | 1.75 | 50 | 19 | 8 | 759 | 15 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M12-60-H | M12 | 1.75 | 60 | 19 | 8 | 759 | 17 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPT-H | |
|---|---|
| 本体 | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- PTFE(四ふっ化エチレン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性



/14306_1.jpg?upd=20250619085801&awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)