• 特殊ねじ
  • 電気絶縁性

SPT-M5-20-H

樹脂ねじ(PTFE / 六角ボルト)

Plastic Screw PTFE / Hexagon Head Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 電気絶縁性

SPT-M5-20-Hの形状図

SPT-H樹脂ねじ(PTFE / 六角ボルト)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SPT-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 128 1.1 1,230 1,353 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SPT-M5-20-Hの材質・仕上げ

SPT-H
本体 PTFE(四ふっ化エチレン)(白)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

SPT-M5-20-Hの特長

  • PTFE(四ふっ化エチレン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

電気絶縁性を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(セラミック)

SPT-M5-Hにはこのような商品があります

SPT-Hにはこのような商品があります