寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | A | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-4 | 5 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| BB-5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| BB-6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| BB-8 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| BB-10 | 12 | 3 | 10 | 4 | 6.5 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| BB-12 | 14 | 3 | 12 | 6 | 12 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| BB-16 | 18 | 3 | 16 | 8 | 26 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| BB | |
|---|---|
| 本体 | SK4(硬度60-62HRC)・研磨 |
特長
- 耐摩耗性や正確な位置決めを必要とする受け側にご使用ください。
- とくに重荷重用のプランジャに効果的です。
- ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。
- 適用ボールボタンは、プランジャの各商品ページを参照してください。
- 熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
- ボールボタンBBの取りつけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工してください。
有効ストロークS1の計算式