寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | s | D | H | A | a | B | C | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPW-5 | 1.1 | 6 | 38.5 | 40 | 1 | 3 | 2.6 | 10 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPW-6 | 1.4 | 6 | 38.5 | 40 | 1.3 | 3 | 3.3 | 10 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPW-8 | 1.4 | 8 | 43 | 45 | 1.5 | 4 | 3.5 | 20 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPW-10 | 1.4 | 10 | 43 | 45 | 1.5 | 4 | 4.5 | 30 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPW-12 | 2 | 12 | 48 | 50 | 2 | 5 | 6.5 | 40 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPW-16 | 2 | 16 | 50 | 70 | 2 | 8 | 8.5 | 85 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPW-24 | 2.9 | 24 | 60 | 80 | 3 | 12 | 13 | 230 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| PPW-30 | 2.4 | 30 | 70 | 100 | 3.5 | 15 | 16.5 | 400 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PPW | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |