• 特殊ねじ
  • 固定・位置決めねじ

クイックピンプランジャ用打ち込みピン

Instllation Tool for Quick Pin Plunger

PQC-S

  • 固定・位置決め

形状図

PQC-Sクイックピンプランジャ用打ち込みピン 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L D C Lc 適用プランジャ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
PQC-8-S 50 8 3.2 6 PQC-3-SA, PQC-3-SB, PQC-3-KA, PQC-3-KB 19 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
PQC-12-S 60 12 6.2 13 PQC-5・6-SA, PQC-5・6-SB, PQC-5・6-KA, PQC-5・6-KB 50 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
PQC-14-S 60 14 8.2 16 PQC-8-SA, PQC-8-SB, PQC-8-KA, PQC-8-KB 64 5,460 6,006 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-18-S 60 18 10.2 19 PQC-10-SA, PQC-10-SB, PQC-10-KA, PQC-10-KB 105 5,920 6,512 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

PQC-S
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)


特長

  • クイックピンプランジャPQCの取りつけに使用する打ち込みピンです。

使用例

PQC-Sクイックピンプランジャ用打ち込みピン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

固定・位置決めねじにはこのような商品があります