• 特殊ねじ
  • 耐薬品

カバーキャップ(PTFE)

Cover Cap / PTFE

SCAP-PT

  • 真空
  • クリーン
  • 耐薬品

形状図

SCAP-PTカバーキャップ(PTFE)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用カバー
キャップ用
ボルト
SNCPS
すべて
SNCPS-M3
SNCPS-M4
SNCPS-M5
SNCPS-M6
SNCPS-M8
SNCPS-M10

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ H D1 h B tB 推奨締め
つけトルク
(N・m)
適用カバー
キャップ用
ボルト
SNCPS
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SCAP-3-PT M5 0.5 6 9 2 7 3 0.04 SNCPS-M3 0.65 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
SCAP-4-PT M6 0.75 8 10 2.8 8 3 0.08 SNCPS-M4 1.1 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
SCAP-5-PT M8 0.75 9 12 3.5 9 3 0.2 SNCPS-M5 1.6 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
SCAP-6-PT M10 0.75 10 14 4 11 4 0.35 SNCPS-M6 2.3 1,640 1,804 CAD カート 在庫品
SCAP-8-PT M12 1 11 16 5 13 4 0.45 SNCPS-M8 3.1 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
SCAP-10-PT M16 1 12 20 6 17 4 0.6 SNCPS-M10 4.8 2,000 2,200 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SCAP-PT
カバーキャップ
本体 PTFE(四ふっ化エチレン)

用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

特長

  • カバーキャップSCAP-PTとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用してください。
  • PTFE(四ふっ化エチレン)製のカバーが薬品によるボルト頭部の腐蝕を防止します。
  • PTFEは耐薬品性にすぐれたプラスティックで、PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • PTFEの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
  • ねじ締結部はステンレス製のため、PTFEのねじより高い締めつけ力が得られます。
  • 推奨締めつけトルクで締めつけることにより、カバーキャップの座面が取りつけ面に密着しシール効果を発揮します。0.6MPaの気密試験で漏れがないことを確認しています。
  • ハステロイ*1・PEEKなど、ご希望の材質のカバーキャップも製作いたします。

*1: ハステロイはヘインズ社の登録商標です。


使用上の注意

耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

使用方法

カバーキャップ用ボルトSNCPSを締めつけた後、カバーキャップSCAP-PTSNCPSの頭部をカバーするように取りつけてください。SCAP-PTの締めつけトルクは、表中の推奨締めつけトルクを超えないようにしてください。

SCAP-PTカバーキャップ(PTFE)


関連商品

SCAP-PTと組みあわせて使用する専用ボルトSNCPSがあります。
SNCPS

SCAP-PTカバーキャップ(PTFE)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります