寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCX-M3-N | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.3 | 0.16 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M4-N | M4 | 0.7 | 7 | 3.1 | 0.38 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4.6 | 0.68 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M6-N | M6 | 1 | 10 | 5 | 1.2 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M8-N | M8 | 1.25 | 13 | 6.7 | 2.8 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCX-M10-N | M10 | 1.5 | 16 | 8.2 | 5.1 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SCX-N | |
|---|---|
| 本体 | Al2O3(アルミナ99.5%) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント