• 特殊ねじ
  • 耐薬品

チタン六角ナット

Titanium Hexagon Nut

SHNT

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SHNTチタン六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SHNT-M3 M3 0.5 5.5 2.4 0.2 260 286 CAD カート 在庫品
SHNT-M4 M4 0.7 7 3.2 0.46 230 253 CAD カート 在庫品
SHNT-M5 M5 0.8 8 4 0.69 240 264 CAD カート 在庫品
SHNT-M6 M6 1 10 5 1.4 240 264 CAD カート 在庫品
SHNT-M8 M8 1.25 13 6.5 3.1 360 396 CAD カート 在庫品
SHNT-M10 M10 1.5 17 8 6.5 630 693 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SHNT
本体 TW270(チタン1種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

機械的性質

TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2 270-410 340-510
0.2%耐力(N/mm2 165以上 215以上
伸び(%) 27以上 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
比重 4.51 4.51
融点(℃) 1668 1668
縦弾性係数(GPa) 106 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります