• 特殊ねじ
  • 耐薬品

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

Socket Head Cap Screws with Low Profile - 316L Stainless Steel

SLHL

  • スペース

形状図

SLHL六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 B t L1 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLHL-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 1.5 2 1.2 20 0.53 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 1.5 2 1.2 20 0.62 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 1.5 2 1.2 20 0.7 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M4-6 M4 0.7 6 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.1 2,040 2,244 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M4-8 M4 0.7 8 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.3 2,040 2,244 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M4-10 M4 0.7 10 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.4 2,040 2,244 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M4-12 M4 0.7 12 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.6 2,040 2,244 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M5-8 M5 0.8 8 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 1.8 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M5-10 M5 0.8 10 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 2 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M5-12 M5 0.8 12 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 2.3 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M5-16 M5 0.8 16 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 2.8 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M6-10 M6 1 10 10 4 3 4 11 10 3.5 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M6-12 M6 1 12 10 4 3 4 11 10 3.8 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M6-16 M6 1 16 10 4 3 4 11 10 4.5 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SLHL-M6-20 M6 1 20 10 4 3 4 11 10 5.3 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLHL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

特長

  • SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • DIN 7984に準拠。
  • SLHLSLHSと区別するため、次の加工をしています。

SLHL六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります