• 特殊ねじ
  • 耐薬品

六角ボルト(頭部PFAコーティング)

Hexagon Head Screw / PFA Coating for Head

SNHS-HTF

  • 耐薬品

形状図

SNHS-HTF六角ボルト(頭部PFAコーティング)

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 B 推奨締め
つけトルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNHS-M3-6-HTF M3 0.5 6 2 5.5 0.5 0.67 470 517 CAD カート 在庫品
SNHS-M3-8-HTF M3 0.5 8 2 5.5 0.5 0.76 470 517 CAD カート 在庫品
SNHS-M3-10-HTF M3 0.5 10 2 5.5 0.5 0.85 470 517 CAD カート 在庫品
SNHS-M3-12-HTF M3 0.5 12 2 5.5 0.5 0.94 470 517 CAD カート 在庫品
SNHS-M3-16-HTF M3 0.5 16 2 5.5 0.5 1.1 480 528 CAD カート 在庫品
SNHS-M4-8-HTF M4 0.7 8 2.8 7 1.1 1.6 470 517 CAD カート 在庫品
SNHS-M4-10-HTF M4 0.7 10 2.8 7 1.1 1.7 470 517 CAD カート 在庫品
SNHS-M4-12-HTF M4 0.7 12 2.8 7 1.1 1.9 480 528 CAD カート 在庫品
SNHS-M4-16-HTF M4 0.7 16 2.8 7 1.1 2.2 480 528 CAD カート 在庫品
SNHS-M4-20-HTF M4 0.7 20 2.8 7 1.1 2.5 480 528 CAD カート 在庫品
SNHS-M5-10-HTF M5 0.8 10 3.5 8 2.2 2.8 480 528 CAD カート 在庫品
SNHS-M5-12-HTF M5 0.8 12 3.5 8 2.2 3 480 528 CAD カート 在庫品
SNHS-M5-16-HTF M5 0.8 16 3.5 8 2.2 3.5 500 550 CAD カート 在庫品
SNHS-M5-20-HTF M5 0.8 20 3.5 8 2.2 4 500 550 CAD カート 在庫品
SNHS-M5-25-HTF M5 0.8 25 3.5 8 2.2 4.7 510 561 CAD カート 在庫品
SNHS-M6-12-HTF M6 1 12 4 10 3.8 4.9 500 550 CAD カート 在庫品
SNHS-M6-16-HTF M6 1 16 4 10 3.8 5.6 510 561 CAD カート 在庫品
SNHS-M6-20-HTF M6 1 20 4 10 3.8 6.3 510 561 CAD カート 在庫品
SNHS-M6-25-HTF M6 1 25 4 10 3.8 7.2 520 572 CAD カート 在庫品
SNHS-M6-30-HTF M6 1 30 4 10 3.8 8.1 520 572 CAD カート 在庫品
SNHS-M8-16-HTF M8 1.25 16 5.3 13 9.2 11 560 616 CAD カート 在庫品
SNHS-M8-20-HTF M8 1.25 20 5.3 13 9.2 13 560 616 CAD カート 在庫品
SNHS-M8-25-HTF M8 1.25 25 5.3 13 9.2 14 590 649 CAD カート 在庫品
SNHS-M8-30-HTF M8 1.25 30 5.3 13 9.2 16 600 660 CAD カート 在庫品
SNHS-M8-35-HTF M8 1.25 35 5.3 13 9.2 18 610 671 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNHS-HTF
本体 SUSXM7(SUS304相当)*1
PFAコーティング(頭部のみ)

*1: ねじ部はコーティング時の焼付処理により変色しています。


用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

特長

  • ボルト頭部のみにPFA(パーフルオロアルコキシアルカン)コーティング。ボルト頭部の耐薬品性を高めています。
  • PFAコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
  • 耐薬品性を高めるため、コーティングの膜厚を厚め(約50μm)にしています。ねじ部はコーティングしていないため、ねじ精度に影響ありません。
  • シール座金(PFAコーティング)SWS-HTFと組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。SWS-HTF

使用上の注意

  • コーティングの膜厚が厚いためソケットとの嵌めあいがきつく、コーティングが剥がれる可能性があるため、ソケットを使用される場合はご注意ください。
  • 締めつけトルクは推奨締めつけトルク以下としてください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります