• 特殊ねじ
  • 耐薬品

高強度ステンレス六角穴付きボルト(特殊化学研磨処理)

High Strength Stainless Steel Socket Head Cap Screws - Specialized Chemical Polishing

SNSLG-PC

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 低アウトガス
  • 高比強度

形状図

SNSLG-PC高強度ステンレス六角穴付きボルト(特殊化学研磨処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSLG-M3-6-PC M3 0.5 6 5.5 3 2.5 10 0.71 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-8-PC M3 0.5 8 5.5 3 2.5 10 0.88 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-10-PC M3 0.5 10 5.5 3 2.5 10 0.96 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-12-PC M3 0.5 12 5.5 3 2.5 10 1 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-15-PC M3 0.5 15 5.5 3 2.5 10 1 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-20-PC M3 0.5 20 5.5 3 2.5 10 1.4 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-25-PC M3 0.5 25 5.5 3 2.5 10 1.6 1,310 1,441 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-8-PC M4 0.7 8 7 4 3 10 1.6 1,670 1,837 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-10-PC M4 0.7 10 7 4 3 10 1.8 1,690 1,859 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-12-PC M4 0.7 12 7 4 3 10 2 1,710 1,881 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-15-PC M4 0.7 15 7 4 3 10 2.3 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-20-PC M4 0.7 20 7 4 3 10 2.7 1,810 1,991 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-25-PC M4 0.7 25 7 4 3 10 3.2 1,890 2,079 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-10-PC M5 0.8 10 8.5 5 4 10 2.7 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-12-PC M5 0.8 12 8.5 5 4 10 3 1,810 1,991 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-15-PC M5 0.8 15 8.5 5 4 10 3.5 1,850 2,035 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-20-PC M5 0.8 20 8.5 5 4 10 4 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-25-PC M5 0.8 25 8.5 5 4 10 4.8 2,010 2,211 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-30-PC M5 0.8 30 8.5 5 4 10 5.6 2,080 2,288 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-12-PC M6 1 12 10 6 5 10 5.1 1,850 2,035 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-15-PC M6 1 15 10 6 5 10 5.8 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-20-PC M6 1 20 10 6 5 10 6.5 1,980 2,178 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-25-PC M6 1 25 10 6 5 10 7.6 2,030 2,233 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-30-PC M6 1 30 10 6 5 10 8.3 2,180 2,398 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSLG-PC
本体 SUS316L
特殊化学研磨処理

用途

省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械/医療機器/食品機械

特長

  • 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
  • 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

機械的性質

品番・強度区分 特性
引張強さ(N/mm2 0.2%耐力(N/mm2 伸び(mm)
SNSLG-PC *1 1000 800 0.3d
A2-70・A4-70*2 700 450 0.4d
A2-50・A4-50*2 500 210 0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
処理前の素材の値になります。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SNSLG-PCSUS316L 1.008
SNSLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
処理前の素材の値になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります