• 特殊ねじ
  • 耐薬品

ニッケル六角穴付きボルト

Hex Socket Head Cap Screws - Nickel

SNSN

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNSNニッケル六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
14
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSN-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1720 0.81 2,320 2,552 CAD カート 在庫品
SNSN-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1720 0.91 2,410 2,651 CAD カート 在庫品
SNSN-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1720 1 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
SNSN-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1720 1.1 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
SNSN-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1720 1.3 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
SNSN-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1720 1.6 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
SNSN-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 3010 1.9 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
SNSN-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 3010 2.1 2,690 2,959 CAD カート 在庫品
SNSN-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 3010 2.2 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
SNSN-M4-14 M4 0.7 14 7 4 3 3010 2.8 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
SNSN-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 3010 2.6 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
SNSN-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 3010 3 3,180 3,498 CAD カート 在庫品
SNSN-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 3010 3.6 3,610 3,971 CAD カート 在庫品
SNSN-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 4870 3.1 2,870 3,157 CAD カート 在庫品
SNSN-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 4870 3.4 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
SNSN-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 4870 3.9 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
SNSN-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 4870 4.6 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
SNSN-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 4870 5.4 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
SNSN-M6-12 M6 1 12 10 6 5 6890 5.8 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
SNSN-M6-16 M6 1 16 10 6 5 6890 6.6 4,240 4,664 CAD カート 在庫品
SNSN-M6-20 M6 1 20 10 6 5 6890 7.4 4,640 5,104 CAD カート 在庫品
SNSN-M6-25 M6 1 25 10 6 5 6890 8.7 5,110 5,621 CAD カート 在庫品
SNSN-M6-30 M6 1 30 10 6 5 6890 9.5 5,700 6,270 CAD カート 在庫品
SNSN-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 12500 14 4,450 4,895 CAD カート 在庫品
SNSN-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 12500 15 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
SNSN-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 12500 17 5,370 5,907 CAD カート 在庫品
SNSN-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 12500 19 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
SNSN-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 12500 22 6,400 7,040 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSN
本体 UNS N02201(Ni99.0%以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 純ニッケル製。Ni99.0%以上。
  • 水酸化ナトリウムなどのアルカリ溶液、あるいは高純度のハロゲンガスや非酸化性酸などに対してすぐれた耐蝕性を示します。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

ニッケル(NW2201) SUS304
引張強さ(N/mm2 343-411 520以上
0.2%耐力(N/mm2 68-166 205以上
伸び(%) 40-60 40以上
硬度(HB) 75-100 187以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

ニッケル(NW2201) SUS304
比重 8.89 7.93
縦弾性係数(GPa) 206 193
比熱(J/kg・K) 456 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.085 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 79.5 17
線膨張係数(K-1 13.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります