寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3-5-RY | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.67 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-6-RY | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.71 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-8-RY | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.8 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-10-RY | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.88 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-12-RY | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.96 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-16-RY | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-20-RY | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.4 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-6-RY | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-8-RY | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.7 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-10-RY | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.8 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-12-RY | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-16-RY | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2.3 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-20-RY | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2.7 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-25-RY | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3.2 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-8-RY | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-10-RY | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2.7 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-12-RY | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 3 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-16-RY | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 3.5 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-20-RY | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-25-RY | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 4.8 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-10-RY | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4.7 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-12-RY | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5.1 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-16-RY | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5.8 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-20-RY | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6.5 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-25-RY | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 7.6 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-30-RY | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 8.3 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-16-RY | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 12 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-20-RY | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 13 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-25-RY | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 15 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-30-RY | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 17 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-35-RY | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 19 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-20-RY | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 23 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-25-RY | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 25 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-30-RY | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 28 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-35-RY | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 30 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-40-RY | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 33 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-RY | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 低温黒色クロム処理*1 |
| 強度区分 | A2-70 |
*1: SNSS-RYは表面処理を低温黒色クロム処理に変更しました。
用途
かじり・焼きつき防止/反射防止光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置
特長
- 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
- アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。