• 特殊ねじ
  • 耐薬品

六角穴付きボルト(PTFEコーティング)

Socket Head Cap Screw / PTFE Coating

SNSS-TF

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐薬品

形状図

SNSS-TF六角穴付きボルト(PTFEコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-5-TF M3 0.5 5 5.5 3 2.5 0.67 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-6-TF M3 0.5 6 5.5 3 2.5 0.71 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-8-TF M3 0.5 8 5.5 3 2.5 0.8 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-10-TF M3 0.5 10 5.5 3 2.5 0.88 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-12-TF M3 0.5 12 5.5 3 2.5 0.96 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-16-TF M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-20-TF M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1.4 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-6-TF M4 0.7 6 7 4 3 1.5 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-8-TF M4 0.7 8 7 4 3 1.7 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-10-TF M4 0.7 10 7 4 3 1.8 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-12-TF M4 0.7 12 7 4 3 2 560 616 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-16-TF M4 0.7 16 7 4 3 2.3 580 638 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-20-TF M4 0.7 20 7 4 3 2.7 580 638 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-25-TF M4 0.7 25 7 4 3 3.2 580 638 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-8-TF M5 0.8 8 8.5 5 4 2.5 580 638 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-10-TF M5 0.8 10 8.5 5 4 2.7 580 638 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-12-TF M5 0.8 12 8.5 5 4 3 580 638 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-16-TF M5 0.8 16 8.5 5 4 3.5 580 638 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-20-TF M5 0.8 20 8.5 5 4 4 580 638 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-25-TF M5 0.8 25 8.5 5 4 4.8 590 649 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-10-TF M6 1 10 10 6 5 4.7 750 825 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-12-TF M6 1 12 10 6 5 5.1 750 825 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-16-TF M6 1 16 10 6 5 5.8 750 825 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-20-TF M6 1 20 10 6 5 6.5 750 825 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-25-TF M6 1 25 10 6 5 7.6 750 825 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-30-TF M6 1 30 10 6 5 8.3 760 836 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-16-TF M8 1.25 16 13 8 6 12 780 858 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-20-TF M8 1.25 20 13 8 6 13 780 858 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-25-TF M8 1.25 25 13 8 6 15 780 858 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-30-TF M8 1.25 30 13 8 6 17 800 880 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-35-TF M8 1.25 35 13 8 6 19 810 891 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-20-TF M10 1.5 20 16 10 8 23 840 924 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-25-TF M10 1.5 25 16 10 8 25 840 924 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-30-TF M10 1.5 30 16 10 8 28 850 935 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-35-TF M10 1.5 35 16 10 8 30 860 946 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-40-TF M10 1.5 40 16 10 8 33 880 968 CAD カート 在庫品
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
SNSS-TF
本体 SUSXM7(SUS304相当)
PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 耐薬品性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-TF
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-TF六角穴付きボルト(PTFEコーティング)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります