• 特殊ねじ
  • 耐薬品

樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)

Plastic Screw PFA / Hexagon Head Screw

SPFA-H

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPFA-H樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 a t 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPFA-M4-10-H M4 0.7 10 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.47 6,040 6,644 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M4-12-H M4 0.7 12 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.52 6,040 6,644 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M4-15-H M4 0.7 15 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.59 6,040 6,644 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M4-20-H M4 0.7 20 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.72 5,220 5,742 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M4-25-H M4 0.7 25 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.86 7,040 7,744 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M4-30-H M4 0.7 30 7 2.8 1 1.4 118 0.06 10 0.99 6,230 6,853 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 0.76 6,230 6,853 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 0.83 6,230 6,853 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-15-H M5 0.8 15 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 0.93 6,230 6,853 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 1.2 5,430 5,973 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 1.4 7,230 7,953 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 1.2 1.8 191 0.1 10 1.6 6,420 7,062 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-10-H M6 1 10 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 1.3 6,420 7,062 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-12-H M6 1 12 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 1.4 6,420 7,062 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-15-H M6 1 15 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 1.5 6,420 7,062 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-20-H M6 1 20 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 1.8 5,630 6,193 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-25-H M6 1 25 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 2.1 7,630 8,393 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M6-30-H M6 1 30 10 4 1.2 2.1 267 0.2 10 2.4 6,830 7,513 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-10-H M8 1.25 10 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 2.6 3,930 4,323 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-12-H M8 1.25 12 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 2.8 3,930 4,323 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-15-H M8 1.25 15 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 3.1 3,930 4,323 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 3.5 3,540 3,894 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 4 4,720 5,192 CAD カート カート 在庫品
SPFA-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 1.6 2.8 494 0.44 5 4.6 4,340 4,774 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
SPFA-H
本体 PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
  • 非粘着性・潤滑性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PFAねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PFAの六角ナットSPFA-Nがあります。
SPFA-N

SPFA-H樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります