• 特殊ねじ
  • 耐薬品

樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)

Plastic Wing Screw - POM

SPO-YB

  • 耐薬品

形状図

SPO-YB樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
L
すべて
15
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 H A 1袋入り数 質量
(g)
価格*1
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPO-M5-15-YB M5 0.8 15 21 11 11 10 0.93 330 363 CAD カート カート 在庫品
SPO-M5-20-YB M5 0.8 20 21 11 11 10 1.1 350 385 CAD カート カート 在庫品
SPO-M5-25-YB M5 0.8 25 21 11 11 10 1.2 360 396 CAD カート カート 在庫品
SPO-M6-15-YB M6 1 15 32 16 12 10 2.1 420 462 CAD カート カート 在庫品
SPO-M6-20-YB M6 1 20 32 16 12 10 2.3 440 484 CAD カート カート 在庫品
SPO-M6-25-YB M6 1 25 32 16 12 10 2.4 450 495 CAD カート カート 在庫品
SPO-M8-15-YB M8 1.25 15 32 16 12 10 2.5 500 550 CAD カート カート 在庫品
SPO-M8-20-YB M8 1.25 20 32 16 12 10 2.7 530 583 CAD カート カート 在庫品
SPO-M8-25-YB M8 1.25 25 32 16 12 10 3.1 560 616 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPO-YB
本体 POM(ポリアセタール)
耐熱温度*1 95℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備

特長

  • 金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
  • 工具を使用せずに脱着が可能です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります