寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | d | D | t | 呼び | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-3-W | 3.2 | 7 | 0.5 | 3 | 0.032 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SPT-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | 4 | 0.082 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
SPT-5-W | 5.3 | 10 | 1 | 5 | 0.12 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SPT-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6 | 0.3 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SPT-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | 8 | 0.57 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
SPT-10-W | 10.5 | 21 | 2 | 10 | 1.1 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
SPT-12-W | 13 | 24 | 2.5 | 12 | 1.7 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
SPT-N/SPT-W | |
---|---|
本体 | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) |
耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- PTFE(四ふっ化エチレン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性