寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-SNSLG-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.88 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.96 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.8 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.3 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.7 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.5 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4.8 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.1 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.8 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 7.6 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNSLG-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 8.3 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
SSC-SNSLG | |
---|---|
本体 | SUS316L |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
- 本体は引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2。
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
機械的性質
品番・強度区分 | 特性 | ||
---|---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸び(mm) | |
SSC-SNSLG *1 | 1000 | 800 | 0.3d |
A2-70・A4-70*2 | 700 | 450 | 0.4d |
A2-50・A4-50*2 | 500 | 210 | 0.6d |
*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
透磁率の比較
品番・材質 | 透磁率 |
---|---|
SSC-SNSLGSUS316L | 1.008 |
SNSLSUS316L | 1.006 |
SUSXM7 | 1.4 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。