寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | d | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSHL-M3-6-SD | M3 | 0.5 | 6 | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.2 | 10 | 0.32 | 9,530 | 10,483 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M3-8-SD | M3 | 0.5 | 8 | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.2 | 10 | 0.41 | 9,880 | 10,868 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M3-10-SD | M3 | 0.5 | 10 | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.2 | 10 | 0.49 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M4-6-SD | M4 | 0.7 | 6 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.45 | 9,420 | 10,362 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M4-8-SD | M4 | 0.7 | 8 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.65 | 9,620 | 10,582 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M4-10-SD | M4 | 0.7 | 10 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 0.83 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M5-8-SD | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 0.91 | 9,960 | 10,956 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M5-10-SD | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 1.1 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHL-M5-12-SD | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 1.4 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVSHL-SD | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴つきの極低頭小頭ボルト。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- 頭部径が小さいため、通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

使用上の注意
- 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
- 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

頭部径とねじ有効断面積
| 品番 | 頭部径(mm) | ねじ有効断面積(mm2) |
|---|---|---|
| SVSHL-M3-SD | 5 | 5.03 |
| SVSHL-M4-SD | 6 | 8.78 |
| SVSHL-M5-SD | 8 | 14.2 |