寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAJ-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.12 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAJ-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.31 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAJ-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.45 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAJ-6-F | 6 | 6.5 | 13 | 1 | 0.79 | 70 | 77 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAJ-8-F | 8 | 8.5 | 18 | 1.5 | 2.4 | 110 | 121 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAJ-10-F | 10 | 10.5 | 22 | 1.5 | 3.5 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SWAJ-F | |
|---|---|
| 本体 | SUS310S |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器特長
- SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
- SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
- SUS310S製の六角穴付きボルトSNSJ(SNSJ)と組み合わせてご使用ください。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| SUS310S | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 205以上 |
| 伸び(%) | 40以上 |
| 硬度(HRB) | 90以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| SUS310S | |
|---|---|
| 比重 | 7.98 |
| 耐熱温度*1(℃) | 700 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.78 |
| 比熱(J/kg・K) | 500 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 14 |
| 線膨張係数(K-1) | 15.9×10-6 |
*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。