単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | a | t | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPFA-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 1 | 1.4 | 118 | 0.06 | 10 | 0.52 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SPFA-M4-12-Hの特長
- PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
- 非粘着性・潤滑性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
SPFA-M4-12-Hの材質・仕上げ
| SPFA-H | |
|---|---|
| 本体 | PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
関連サービス
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント