微細 樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)

樹脂ねじとは

樹脂ねじとは材質が樹脂(プラスティック)でできているねじのことです。
一般的な金属製のねじと異なり、電気絶縁性を持っています。材質によっては耐熱性や耐薬性にすぐれているといった特長があります。
半導体製造装置や医療機器、デジタル機器や通信機器の他にも、温泉地(硫黄・腐食対策)などの特殊な環境で使われることがあります。
NBKではさまざまな材質・形状の樹脂ねじを取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

関連記事:樹脂ねじの特性・ねじり破断トルクや強度について

選定条件
  • 特長・機能を選ぶ微細
写真 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) 十字穴ねじ用ビット
品名 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 1種) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) 十字穴ねじ用ビット
品番 SPE-MC SPE-MC1 SPE-MC3 SPE-MF SPA-MC SPA-MC1 SPA-MC3 SPA-MF SKCHB
特長 低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
精密機器用
高強度
高比強度
軽量
精密機器用
高強度
高比強度
軽量
精密機器用
高強度
高比強度
軽量
精密機器用
高強度
高比強度
軽量
精密機器用
SPE-MC1 SPE-MC3 SPA-MC1 SPA-MC3 専用ビット
価格(税別) 560円~ 1,100円~ 1,100円~ 580円~ 270円~ 560円~ 560円~ 270円~ 1,110円~
材質 PEEK PEEK PEEK PEEK RENY RENY RENY RENY スティール
表面処理 - - - - - - - - -
ねじの呼び M1.2 ~ M1.6 M1.2 ~ M1.6 M1.2 ~ M1.6 M1.2 ~ M1.6 M1.2 ~ M1.6 M1.2 ~ M1.6 M1.2 ~ M1.6 M1.2 ~ M1.6 -
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SPE-M1.2-MC SPE-M1.4-MC SPE-M1.6-MC SPE-M1.2-MC1 SPE-M1.4-MC1 SPE-M1.6-MC1 SPE-M1.2-MC3 SPE-M1.4-MC3 SPE-M1.6-MC3 SPE-M1.2-MF SPE-M1.4-MF SPE-M1.6-MF SPA-M1.2-MC SPA-M1.4-MC SPA-M1.6-MC SPA-M1.2-MC1 SPA-M1.4-MC1 SPA-M1.6-MC1 SPA-M1.2-MC3 SPA-M1.4-MC3 SPA-M1.6-MC3 SPA-M1.2-MF SPA-M1.4-MF SPA-M1.6-MF SKCHB-M1.2 SKCHB-M1.4 SKCHB-M1.6

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
樹脂ねじ(プラスティックねじ)に関連するキーワード
樹脂ワッシャ  樹脂 ナット  樹脂 六角支柱  絶縁

樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)を他の条件で探す