18 樹脂ねじ(プラスティックねじ)
樹脂ねじとは
樹脂ねじとは材質が樹脂(プラスティック)でできているねじのことです。
一般的な金属製のねじと異なり、電気絶縁性を持っています。材質によっては耐熱性や耐薬性にすぐれているといった特長があります。
半導体製造装置や医療機器、デジタル機器や通信機器の他にも、温泉地(硫黄・腐食対策)などの特殊な環境で使われることがあります。
NBKではさまざまな材質・形状の樹脂ねじを取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
関連記事:樹脂ねじの特性・ねじり破断トルクや強度について
樹脂の種類から選ぶ
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)18
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂六角支柱(PEEK) | 樹脂六角支柱(PEEK) | 樹脂六角支柱(PEEK) | 樹脂六角支柱(PEEK) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) |
| 品番 | SPE-M3-18-HB | SPE-M4-18-HB | SPE-M5-18-HB | SPE-M6-18-HB | SPC-M3-18-P | SPC-M4-18-P | SPC-M5-18-P | SPC-M3-18-F | SPC-M4-18-F |
| 特長 | 両側めねじ 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
両側めねじ 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
両側めねじ 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
両側めねじ 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
| 価格(税別) | 2,250円~ | 2,700円~ | 3,000円~ | 4,040円~ | 700円~ | 800円~ | 950円~ | 800円~ | 900円~ |
| 材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PC | PC | PC | PC | PC |
| ねじの呼び | M3 | M4 | M5 | M6 | M3 | M4 | M5 | M3 | M4 |
| ねじ長さ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質