単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | H | A | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格*1 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO-M8-20-YB | M8 | 1.25 | 20 | 32 | 16 | 12 | 10 | 2.7 | 530 | 583 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SPO-M8-20-YBの材質・仕上げ
| SPO-YB | |
|---|---|
| 本体 | POM(ポリアセタール) |
| 耐熱温度*1 | 95℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。