• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ(プラスティックねじ)

SPV-M5-35-C

樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw PVDF / Socket Head Cap Screw

  • 耐薬品

廃止のご案内

下記の通り、樹脂ねじ SPVシリーズの材料を変更いたします。
材料変更に伴い、SPVシリーズを廃止し、後継品 SPV1シリーズを発売いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250611-1_SPV/
をご確認ください。

SPV-M5-35-Cの形状図

SPV-C樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SPV-M5-35-C M5 0.8 35 8.5 5 4 688 0.44 20 1.5 -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



SPV-M5-35-Cの特長

  • PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
  • 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
  • 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

SPV-M5-35-Cの材質・仕上げ

SPV-C
本体 PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
耐熱温度*1 150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


関連サービス

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ(プラスティックねじ)を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)