単位 : mm
| 品番 | D1 | M(細目)ねじの呼び | ピッチ | G(PF) ねじの呼び | Lm | D | A | B | 許容圧力 (MPa)*1 | 推奨締めつけ トルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLGAX-11-G3/8 | 11 | - | - | G3/8 | 8 | 22 | 8 | 20 | 2.5 | 25 | 8 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 記載している値は安全率4を考慮した値です。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
QLGAX-11-G3/8の材質・仕上げ
| QLGAX | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| ウィンドウ | 特殊フロートガラス |
| オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
| Oリング | フッ素ゴム・緑 |
| 止め輪 | SUS301相当 |
QLGAX-11-G3/8の特長
- ATEX指令*1に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。
- 本体はアルミニウム合金製。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QLGAX-M----メートル細目ねじ
QLGAX-G----管用平行ねじ - 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:-20℃-150℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
*1: ATEX指令は、2003年にEUで発令された、爆発の危険性のある雰囲気内で使用される機器や装置について定めたガイドラインです。
使用例

使用上の注意
厚さ4mm以下の壁に取りつける際は、薄形管用ナットSWNBをご使用ください。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。






