• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QLGSH-11-M16-1.5-AK-A4

オイルレベルウィンドウ

Oil Level Sight Glass

正しい使い方 ここがポイント!

動画はQLGAL-AQLGAL-A)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


QLGSH-11-M16-1.5-AK-A4の形状図

QLGSH-AK-A4 寸法図

単位 : mm

品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm A B D1 許容圧力(MPa)*1 推奨締めつけトルク(N・m) 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QLGSH-11-M16-1.5-AK-A4 22 M16 1.5 - 8 7.5 20 11 10 10 18 5,970 6,567 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm A B D1 許容圧力(MPa)*1 推奨締めつけトルク(N・m) 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QLGSH-11-M16-1.5-AK-A4 22 M16 1.5 - 8 7.5 20 11 10 10 18 5,970 6,567 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm A B D1 許容圧力(MPa)*1 推奨締めつけトルク(N・m) 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QLGSH-11-M16-1.5-AK-A4 22 M16 1.5 - 8 7.5 20 11 10 10 18 5,970 6,567 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm A B D1 許容圧力(MPa)*1 推奨締めつけトルク(N・m) 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QLGSH-11-M16-1.5-AK-A4 22 M16 1.5 - 8 7.5 20 11 10 10 18 5,970 6,567 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。

より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。


QLGSH-11-M16-1.5-AK-A4の材質・仕上げ

QLGSH-AK-A4
本体 SUS316L相当
リフレクタ ポリサルフォン
ウィンドウ 特殊フロートガラス
オイルシール フッ素ゴム・茶
Oリング フッ素ゴム・緑

QLGSH-11-M16-1.5-AK-A4の特長

  • 本体がSUS316L相当のオイルレベルウィンドウ。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
    QLGSH-M-AK-A4----メートル細目ねじ
    QLGSH-G-AK-A4----管用平行ねじ
  • ポリサルフォン製のリフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:180℃
  • 加圧されたオイルタンクにも使用できます。

使用例

QLGSH-AK-A4


使用上の注意

取りつけ部の厚みが4mm以下の場合は、薄形管用ナットSWNLをご使用ください。

関連商品

組み合わせて使用できる薄型ナットSWNLがあります。
SWNL

QLGSH-AK-A4オイルレベルウィンドウ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

QLGSH-AK-A4にはこのような商品があります

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります