寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | A | B | D1 | 許容圧力(MPa)*1 | 推奨締めつけトルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLGSH-11-M16-1.5-AN-A4 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 18 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSH-14-M20-1.5-AN-A4 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 23 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSH-18-M26-1.5-AN-A4 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 44 | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSH-24-M33-1.5-AN-A4 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 69 | 9,810 | 10,791 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSH-32-M42-1.5-AN-A4 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 112 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSH-11-G3/8-AN-A4 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 19 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSH-14-G1/2-AN-A4 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 25 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSH-18-G3/4-AN-A4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 45 | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSH-24-G1-AN-A4 | 40 | - | - | G1 | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 70 | 9,810 | 10,791 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSH-32-G11/4-AN-A4 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 111 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。
より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
材質・仕上げ
| QLGSH-AN-A4 | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L相当 |
| リフレクタ | SUS316L相当 |
| ウィンドウ | 特殊フロートガラス |
| オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
| Oリング | フッ素ゴム・緑 |
特長
- 本体とリフレクタがSUS316L相当のオイルレベルウィンドウ。
- 耐蝕性にすぐれています。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGSH-M-AN-A4----メートル細目ねじ
QLGSH-G-AN-A4----管用平行ねじ - リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
使用例









