寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | A | B | D1 | 許容圧力(MPa)*1 | 推奨締めつけトルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLNAL-11-M16-1.5-C | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | - | 10 | 6 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLNAL-14-M20-1.5-C | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 1.5 | 15 | 8 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLNAL-18-M26-1.5-C | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 1.5 | 20 | 14 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLNAL-18-M27-1.5-C | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 1.5 | 20 | 15 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLNAL-24-M33-1.5-C | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 0.35 | 30 | 23 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLNAL-11-G3/8-C | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | - | 10 | 6 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLNAL-14-G1/2-C | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 1.5 | 15 | 8 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLNAL-18-G3/4-C | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 1.5 | 20 | 15 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLNAL-24-G1-C | 40 | - | - | G1 | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 0.35 | 30 | 22 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。
より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
材質・仕上げ
| QLNAL-C | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| ウィンドウ | ナイロン6T(透明) |
| オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム・黒) |
特長
- 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLNAL-M-C----メートル細目ねじ
QLNAL-G-C----管用平行ねじ - センターに赤丸線のポイントあり。ポイントによりオイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:110℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
使用例