• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

SFMS-M/フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring

形状図

SFMS-Mフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27

単位 : mm

品番 M
ねじの呼び
並目/細目 ピッチ L D1 L1 B t Oリング
No.
推奨締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SFMS-M5 M5 並目 0.8 6.5 12 3.5 2.5 2 P7 3 3.1 950 1,045 CAD カート 在庫品
SFMS-M6 M6 並目 1 7 13 3.5 3 2.5 P8 5 3.6 950 1,045 CAD カート 在庫品
SFMS-M8 M8 細目 1 7 16 4 5 3.5 P10 10.9 6.6 900 990 CAD カート 在庫品
SFMS-M8-CS M8 並目 1.25 8 16 4 4 3.5 P10 10.9 7.1 980 1,078 CAD カート 在庫品
SFMS-M10 M10 細目 1 8 19.5 4 5 4 P12.5 13.7 11 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
SFMS-M10-CS M10 並目 1.5 9 19.5 4 4 4 P12.5 13.7 11 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
SFMS-M12 M12 細目 1.5 12 21 4 6 5 P14 19.2 16 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SFMS-M14 M14 細目 1.5 12 23 4 6 5 P16 27.4 21 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
SFMS-M16 M16 細目 1.5 12 25 4 8 6 P18 44.5 25 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SFMS-M18 M18 細目 1.5 12 27 4 8 6 P20 54.9 32 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
SFMS-M20 M20 細目 1.5 14 32.5 5 10 6.5 P22.4 78.9 50 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
SFMS-M22 M22 細目 1.5 14 35 5 10 6.5 P25 96.1 61 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
SFMS-M24 M24 細目 1.5 14 38 5 12 7.5 P28 141 68 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
SFMS-M27 M27 細目 2 16 40 5 12 7.5 P30 172 94 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
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
SFMS
本体 SUS304
Oリング フッ素ゴム
(JIS B 2401の4種D)

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
  • 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
  • ステンレス製のSFMSはメートルねじと管用平行ねじを標準化。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります