• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

SFMS-M10-CS

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring

SFMS-M10-CSの形状図

SFMS-Mフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ寸法図

単位 : mm

品番 M
ねじの呼び
並目/細目 ピッチ L D1 L1 B t Oリング
No.
推奨締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SFMS-M10-CS M10 並目 1.5 9 19.5 4 4 4 P12.5 13.7 11 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
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
SFMS-M10-CSの材質・仕上げ

SFMS
本体 SUS304
Oリング フッ素ゴム
(JIS B 2401の4種D)

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

SFMS-M10-CSの特長

  • Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
  • 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
  • ステンレス製のSFMSはメートルねじと管用平行ねじを標準化。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

SFMS-Mにはこのような商品があります

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります