• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

SWNB/薄形管用ナット

Thin Nut for Pipe Thread

形状図

SWNB薄形管用ナット 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M14
M16
M20
M26
M27
M33
M40
M42
-
G(PF)
ねじの呼び
すべて
-
G1/4"
G3/8"
G1/2"
G3/4"
G1"
G1-1/4"
G1-1/2"
G2"

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
B C T 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWNB-M12 M12 1.5 - 16 17.5 3 1.2 250 275 CAD カート 実働15日目出荷
SWNB-M14 M14 1.5 - 18 19.5 3 1.6 250 275 CAD カート 実働15日目出荷
SWNB-M16 M16 1.5 - 21 23 3 1.4 370 407 CAD カート 実働15日目出荷
SWNB-M20 M20 1.5 - 24 26 4 6.4 430 473 CAD カート 実働15日目出荷
SWNB-M26 M26 1.5 - 30 32.5 4 8.5 620 682 CAD カート 実働15日目出荷
SWNB-M27 M27 1.5 - 32 34.5 4 10 690 759 CAD カート 実働15日目出荷
SWNB-M33 M33 1.5 - 41 44.5 5 25 1,570 1,727 CAD カート 実働15日目出荷
SWNB-M40 M40 1.5 - 46 50.5 5 24 1,720 1,892 CAD カート 実働15日目出荷
SWNB-M42 M42 1.5 - 50 54.5 5 32 1,720 1,892 CAD カート 実働15日目出荷
SWNB-2 - - G1/4 16 17.5 3 1 250 275 CAD カート 在庫品
SWNB-3 - - G3/8 21 23 3 2 370 407 CAD カート 在庫品
SWNB-4 - - G1/2 24 26 4 6 430 473 CAD カート 在庫品
SWNB-6 - - G3/4 30 32.5 4 8 620 682 CAD カート 在庫品
SWNB-8 - - G1 41 44.5 5 25 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
SWNB-10 - - G1-1/4 46 50.5 5 21 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
SWNB-12 - - G1-1/2 55 61 6 43 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
SWNB-16 - - G2 65 72 6 45 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
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
SWNB
本体 黄銅

用途

プラグの固定
配管・流体機器の接続

特長

  • 黄銅製の薄形ナット。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
  • 取りつけ部の肉厚が薄い配管接続部品・プラグの固定に。

使用例

SWNB薄形管用ナット


取りつけ方法

SWNB薄形管用ナット

単位 : mm

品番 推奨取りつけ穴径
φd
SWNB-M12 12
SWNB-M14 14
SWNB-M16 16
SWNB-M20 20
SWNB-M26 26
SWNB-M27 27
SWNB-M33 33
SWNB-M40 40
SWNB-M42 42
SWNB-2 13.2
SWNB-3 16.7
SWNB-4 21
SWNB-6 26.5
SWNB-8 33.3
SWNB-10 42
SWNB-12 47.9
SWNB-16 59.7

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります