単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNB-4 | - | - | G1/2 | 24 | 26 | 4 | 6 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
SWNB-4の材質・仕上げ
SWNB | |
---|---|
本体 | 黄銅 |
用途
プラグの固定配管・流体機器の接続
SWNB-4の特長
- 黄銅製の薄形ナット。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 取りつけ部の肉厚が薄い配管接続部品・プラグの固定に。
使用例
取りつけ方法
単位 : mm
品番 | 推奨取りつけ穴径 φd |
---|---|
SWNB-M12 | 12 |
SWNB-M14 | 14 |
SWNB-M16 | 16 |
SWNB-M20 | 20 |
SWNB-M26 | 26 |
SWNB-M27 | 27 |
SWNB-M33 | 33 |
SWNB-M40 | 40 |
SWNB-M42 | 42 |
SWNB-2 | 13.2 |
SWNB-3 | 16.7 |
SWNB-4 | 21 |
SWNB-6 | 26.5 |
SWNB-8 | 33.3 |
SWNB-10 | 42 |
SWNB-12 | 47.9 |
SWNB-16 | 59.7 |