寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWNL-M16 | M16 | 1.5 | - | 21 | 23 | 3 | 4 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNL-M20 | M20 | 1.5 | - | 24 | 26 | 4 | 12 | 620 | 682 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNL-M26 | M26 | 1.5 | - | 30 | 32.5 | 4 | 7 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNL-M33 | M33 | 1.5 | - | 41 | 44.5 | 5 | 23 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNL-M42 | M42 | 1.5 | - | 50 | 54.5 | 5 | 30 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNL-3 | - | - | G3/8 | 21 | 23 | 3 | 3 | 490 | 539 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNL-4 | - | - | G1/2 | 24 | 26 | 4 | 10 | 620 | 682 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNL-6 | - | - | G3/4 | 30 | 32.5 | 4 | 7 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNL-8 | - | - | G1 | 41 | 44.5 | 5 | 23 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNL-10 | - | - | G1-1/4 | 46 | 50.5 | 5 | 19 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SWNL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L相当 |
用途
プラグの固定配管・流体機器の接続
特長
- SUS316L相当の薄形ナット。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 取りつけ部の肉厚が薄い配管接続部品・プラグの固定に。
使用例

取りつけ方法

単位 : mm
| 品番 | 推奨取りつけ穴径 φd |
|---|---|
| SWNL-M16 | 16 |
| SWNL-M20 | 20 |
| SWNL-M26 | 26 |
| SWNL-M33 | 33 |
| SWNL-M42 | 42 |
| SWNL-3 | 16.7 |
| SWNL-4 | 21 |
| SWNL-6 | 26.5 |
| SWNL-8 | 33.3 |
| SWNL-10 | 42 |