単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNL-6 | - | - | G3/4 | 30 | 32.5 | 4 | 7 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SWNL-6の材質・仕上げ
SWNL | |
---|---|
本体 | SUS316L相当 |
用途
プラグの固定配管・流体機器の接続
SWNL-6の特長
- SUS316L相当の薄形ナット。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 取りつけ部の肉厚が薄い配管接続部品・プラグの固定に。
使用例
取りつけ方法
単位 : mm
品番 | 推奨取りつけ穴径 φd |
---|---|
SWNL-M16 | 16 |
SWNL-M20 | 20 |
SWNL-M26 | 26 |
SWNL-M33 | 33 |
SWNL-M42 | 42 |
SWNL-3 | 16.7 |
SWNL-4 | 21 |
SWNL-6 | 26.5 |
SWNL-8 | 33.3 |
SWNL-10 | 42 |