• 特殊ねじ
  • 薄板固定ねじ

十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用)

Phillips Flat Head Screws for Sheet Metal

SNF-TBZ-SUC

  • スペース

形状図

SNF-TBZ-SUC十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNF-M3-4-TBZ-SUC M3 0.5 4 6 1.2 1 50 0.3 700 770 CAD カート カート 在庫品
SNF-M3-5-TBZ-SUC M3 0.5 5 6 1.2 1 50 0.34 700 770 CAD カート カート 在庫品
SNF-M3-6-TBZ-SUC M3 0.5 6 6 1.2 1 50 0.38 700 770 CAD カート カート 在庫品
SNF-M3-8-TBZ-SUC M3 0.5 8 6 1.2 1 50 0.42 700 770 CAD カート カート 在庫品
SNF-M3-10-TBZ-SUC M3 0.5 10 6 1.2 1 50 0.46 700 770 CAD カート カート 在庫品
SNF-M4-4-TBZ-SUC M4 0.7 4 8 1.5 2 50 0.3 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNF-M4-5-TBZ-SUC M4 0.7 5 8 1.5 2 50 0.35 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNF-M4-6-TBZ-SUC M4 0.7 6 8 1.5 2 50 0.4 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNF-M4-8-TBZ-SUC M4 0.7 8 8 1.5 2 50 0.55 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNF-M4-10-TBZ-SUC M4 0.7 10 8 1.5 2 50 0.75 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNF-M4-12-TBZ-SUC M4 0.7 12 8 1.5 2 50 0.9 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNF-M4-15-TBZ-SUC M4 0.7 15 8 1.5 2 50 1.2 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SNF-M5-5-TBZ-SUC M5 0.8 5 10 2 2 20 1.3 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNF-M5-6-TBZ-SUC M5 0.8 6 10 2 2 20 1.4 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNF-M5-8-TBZ-SUC M5 0.8 8 10 2 2 20 1.5 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNF-M5-10-TBZ-SUC M5 0.8 10 10 2 2 20 1.6 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNF-M5-12-TBZ-SUC M5 0.8 12 10 2 2 20 1.8 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNF-M5-15-TBZ-SUC M5 0.8 15 10 2 2 20 2.1 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNF-M6-6-TBZ-SUC M6 1 6 12 2.3 2 20 1.7 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNF-M6-8-TBZ-SUC M6 1 8 12 2.3 2 20 2.1 700 770 CAD カート カート 在庫品
SNF-M6-10-TBZ-SUC M6 1 10 12 2.3 2 20 2.5 740 814 CAD カート カート 在庫品
SNF-M6-12-TBZ-SUC M6 1 12 12 2.3 2 20 2.9 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNF-M6-15-TBZ-SUC M6 1 15 12 2.3 2 20 3.4 860 946 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNF-TBZ-SUC
本体 SWCH12A
黒色三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面をカットした十字穴付き皿小ねじです。
  • 薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止できるため、薄板の固定に適しています。

SNF-TBZ-SUC十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用)

  • 不完全ねじ部は最大2山程度です。
  • 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

薄板固定ねじを他の条件で探す

ねじ長さを選ぶ(mm)

駆動部形状を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

表面処理を選ぶ

特長・機能を選ぶ

加工を選ぶ

薄板固定ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります