薄板固定ねじ /駆動部形状:六角穴
首下の逃がし加工や、不完全ねじ部を含む円筒部を短くすることにより、薄板を隙間なく固定できるねじです。
厚さが薄い板金やシートなどを固定する際に、ワッシャーが不要になったり、締結不良を防止します。
薄板の組みつけ工程の効率向上に貢献します。
薄板固定用ねじについて、詳しくはこちら
➀ 薄板固定用ねじ( -UC)
首下に逃がし加工を施したシリーズ。0.1mmの薄板にも対応
② 座金組込みねじ(-SUC)
通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を含む円筒部が短いため、締結可能な板厚が半分以下です。
③ 皿小ねじ(-SUC)
座面をカットした皿小ねじ。薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止。

選定条件
- 駆動部形状を選ぶ六角穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用) | 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) | フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) | 座金組込み六角穴付きボルト(薄板固定用) | |||||
| 品番 | SSHS-UC | SSHS-UC-ALK | SFBS-UC | SNSQS-SUC | |||||
| 特長 | 薄板固定用(板厚0.1mm以上) 省スペース 極低頭 |
極低頭 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) ナイロン溶着 |
フランジ付き 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
薄板固定用 座金組込み P=3 |
|||||
| 価格(税別) | 1,800円~ | 2,080円~ | 2,550円~ | 900円~ | |||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SSHS-M3-UC SSHS-M4-UC SSHS-M5-UC SSHS-M6-UC | SSHS-M3-UC-ALK SSHS-M4-UC-ALK SSHS-M5-UC-ALK SSHS-M6-UC-ALK | SFBS-M3-UC SFBS-M4-UC SFBS-M5-UC SFBS-M6-UC | SNSQS-M3-SUC SNSQS-M4-SUC SNSQS-M5-SUC SNSQS-M6-SUC |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)