• 特殊ねじ
  • 薄板固定ねじ

六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile for Sheet Metal

SSHS-UC

  • スペース
  • 装飾

形状図

SSHS-UC六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつけ
トルク*1(N・m)
引張破断荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHS-M3-4-UC M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 0.39 1300 10 3.6 2,500 2,750 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-5-UC M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 0.39 1300 10 4 2,500 2,750 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-6-UC M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.39 1300 10 4.4 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-5-UC M4 0.7 5 8 1.5 2 2.5 0.93 1420 10 8.3 2,300 2,530 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-6-UC M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 0.93 1420 10 8.9 2,300 2,530 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-8-UC M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 0.93 1420 10 10 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-6-UC M5 0.8 6 9 1.5 3 3 1.8 3000 10 7.3 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-8-UC M5 0.8 8 9 1.5 3 3 1.8 3000 10 9.8 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-10-UC M5 0.8 10 9 1.5 3 3 1.8 3000 10 12 2,100 2,310 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-6-UC M6 1 6 10 1.5 3 4 4.6 7770 10 12 2,800 3,080 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-8-UC M6 1 8 10 1.5 3 4 4.6 7770 10 16 2,800 3,080 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-10-UC M6 1 10 10 1.5 3 4 4.6 7770 10 19 2,300 2,530 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSHS-UC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • ステンレス製の薄板固定用六角穴付き極低頭ボルトです。
  • SSHS-UCは首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。

SSHS-UC六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用)

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSHS-UC六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

薄板固定ねじを他の条件で探す

ねじ長さを選ぶ(mm)

駆動部形状を選ぶ

材質を選ぶ(スティール)

特長・機能を選ぶ

加工を選ぶ

薄板固定ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります