皿 薄板固定ねじ・ボルト
首下の逃がし加工や、不完全ねじ部を含む円筒部を短くすることにより、薄板を隙間なく固定できるねじです。
厚さが薄い板金やシートなどを固定する際に、ワッシャーが不要になったり、締結不良を防止します。
薄板の組みつけ工程の効率向上に貢献します。
薄板固定用ねじについて、詳しくはこちら
➀ 薄板固定用ねじ( -UC)
首下に逃がし加工を施したシリーズ。0.1mmの薄板にも対応
② 座金組込みねじ(-SUC)
通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を含む円筒部が短いため、締結可能な板厚が半分以下です。
③ 皿小ねじ(-SUC)
座面をカットした皿小ねじ。薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止。

選定条件
- 頭部形状を選ぶ皿
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) | |||||
| 品番 | SNF-TBZ-SUC | SNF-TBZ-SUC-ALK | SNFS-SUC | SNFS-SUC-ALK | |||||
| 特長 | 低頭 省スペース 薄板固定用 |
低頭 省スペース 薄板固定用 ナイロン溶着 |
低頭 省スペース 薄板固定用 |
低頭 省スペース 薄板固定用 ナイロン溶着 |
|||||
| 価格(税別) | 500円~ | 900円~ | 600円~ | 1,140円~ | |||||
| 材質 | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | 黒色三価クロメート処理 | 黒色三価クロメート処理 | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNF-M3-TBZ-SUC SNF-M4-TBZ-SUC SNF-M5-TBZ-SUC SNF-M6-TBZ-SUC | SNF-M3-TBZ-SUC-ALK SNF-M4-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-TBZ-SUC-ALK SNF-M6-TBZ-SUC-ALK | SNFS-M3-SUC SNFS-M4-SUC SNFS-M5-SUC SNFS-M6-SUC | SNFS-M3-SUC-ALK SNFS-M4-SUC-ALK SNFS-M5-SUC-ALK SNFS-M6-SUC-ALK |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)